Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1823391906

AVENTICS™ Valvola 2/2 con rubinetto di intercettazione, Serie SC01 1823391906

€ 14,26
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SC01-R1/8-G1/8

Tipo
rubinetto a sfera
Principio di commutazione
2/2
Fluido
Aria compressa
Raccordo aria compressa 1
R 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 1
filettatura esterna
Raccordo aria compressa 2
G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Temperatura ambiente min.
-18 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-18 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso
0.035 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
politetrafluoretilene
Materiale leva manuale
Poliammide

Documenti e schemi