AVENTICS-1823462028

AVENTICS™ Vite di chiusura, guarnizione piatta 1823462028

€ 1,14
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FPT-S-RBI-G018

Raccordo G
G 1/8
Tipo
FPT-S-RBI
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
25 Pezzo
Materiale
Acciaio
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro

Documenti e schemi