AVENTICS-1823462030

AVENTICS™ Vite di chiusura, guarnizione piatta 1823462030

€ 1,45
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FPT-S-RBI-G038

Raccordo G
G 3/8
Tipo
FPT-S-RBI
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
25 Pezzo
Materiale
Acciaio
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro

Documenti e schemi