Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1824210220

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210220

€ 20,04
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CO1-FORM_A-220AC-8,0VA-30mm

Larghezza della bobina
30 mm
Temperatura ambiente max.
50 °C
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803, forma A
Tipo di protezione
IP65
Rapporto d'inserzione ED
100 %
Indice di compatibilità
15
Conexión eléctrica 2
Connettore
Numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC
110 V
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
220 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
230 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +10%
Potenza di ritenuta AC 50 Hz
8 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
9.1 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz
11.5 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz
12.6 VA
Assorbimento di potenza DC
6 W
Peso
0.11 kg
Corpo
elastomero termoplastico

Funzionalità

  • Larghezze delle bobine di 15, 22 e 30 mm
  • Connessioni elettriche: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensioni operative di 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documenti e schemi