AVENTICS-1825503145

AVENTICS™ Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra 1825503145

€ 37,31
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ENDPLATTE ISO1

Tipo
Piastra terminale
Direzione raccordo pneumatico (1)
Su un lato
Raccordo aria compressa 1
G 3/8
Direzione raccordo pneumatico (3,5)
Su un lato
Attacco 3 / 5
G 3/8
Tipo di scarico
Attacchi separati
Scarico (3,5)
Con scarico convogliato (3/5)
grandezza
ISO 1
Norme
ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Vite di fissaggio
testa esagonale
Peso
0.208 kg
Materiale piastra base
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene