AVENTICS-1825504023

AVENTICS™ Piastra base 1825504023

€ 27,01
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ZWISCHENPLATTE WV VDM

Tipo
Piastra base
Tipo
C1
Direzione raccordo pneumatico (2,4)
Su un lato
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/4
Tipo di scarico
Attacchi separati
Scarico (3,5)
Con scarico convogliato (3/5)
Scarico dell'aria di pilotaggio
con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
grandezza
26 mm
Norme
ISO 15407-1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Dimensione modulare
27.1 mm
Vite di fissaggio
con esagono incassato
Coppia di serraggio per viti di fissaggio
4 Nm
Peso
0.195 kg
Materiale piastra base
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi