AVENTICS-1825A00087

AVENTICS™ Piastra cieca 1825A00087

€ 29,54
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ABDECKPLATTE .

Tipo
Piastra cieca
Tipo
Piastra cieca, incl. set di guarnizioni, 1xviti di fissaggio
Unità di fornitura
1 Pezzo
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Vite di fissaggio
con intaglio a croce DIN EN ISO 4757-Z2
Coppia di serraggio per viti di fissaggio
1.1 Nm
Peso
0.093 kg
Materiale piastra base
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma nitrilica

Documenti e schemi