AVENTICS-1827000000

AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000000

€ 2,69
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/8

Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Raccordo aria compressa
G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Livello di pressione acustica
75 dB
Portata nominale Qn
1623 l/min
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.01 kg
Materiale silenziatore
bronzo sinterizzato
Materiale filettatura
Ottone

Documenti e schemi