AVENTICS-1827000002

AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000002

€ 7,02
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G3/8

Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Raccordo aria compressa
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Livello di pressione acustica
84 dB
Portata nominale Qn
6554 l/min
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.05 kg
Materiale silenziatore
bronzo sinterizzato
Materiale filettatura
Ottone

Documenti e schemi