AVENTICS-1827000005

AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000005

€ 29,54
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1

Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Raccordo aria compressa
G 1
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Livello di pressione acustica
102 dB
Portata nominale Qn
12848 l/min
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.18 kg
Materiale silenziatore
bronzo sinterizzato
Materiale filettatura
Ottone

Documenti e schemi