AVENTICS-1827000021

AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000021

€ 7,83
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G3/8-2PU

Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Raccordo aria compressa
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Livello di pressione acustica
85 dB
Portata nominale Qn
5682 l/min
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso
0.008 kg
Materiale silenziatore
polietilene
Materiale filettatura
polietilene

Documenti e schemi