AVENTICS-1827001283

AVENTICS™ Controsupporto MP4-HD, Serie CM1 1827001283

€ 21,15
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-MP4-032-FO-AL-ISO15552

Versione
Adatto per applicazioni di meccanica pesante, per fissaggio a forcella MP2 e AB3
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
32 mm
Ø cuscinetto oscillante
10 mm
Materiale corpo
Alluminio
Materiale viti
Acciaio

Documenti e schemi