AVENTICS-1827001285

AVENTICS™ Controsupporto MP4-HD, Serie CM1 1827001285

€ 25,88
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-MP4-050-FO-AL-ISO15552

Versione
Adatto per applicazioni di meccanica pesante, per fissaggio a forcella MP2 e AB3
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
50 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Materiale corpo
Alluminio
Materiale viti
Acciaio

Documenti e schemi