AVENTICS-1827001607

AVENTICS™ Cuscinetto AT4, Serie CM1 1827001607

€ 180,37
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AT4-160/200-M1-A

Versione
per fissaggio con perno oscillante MT4, MT5, MT6
Per serie
ITS
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
160 mm, 200 mm
Ø cuscinetto oscillante
32 mm
Fornitura
2 Pezzo
Materiale corpo
Acciaio
Materiale boccola di guida
bronzo sinterizzato

Documenti e schemi