AVENTICS-1827001620

AVENTICS™ Controsupporto MP6, Serie CM1 1827001620

€ 53,18
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-MP6-040-FO-AL-ISO15552

Versione
Con cuscinetto sferico oscillante
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
40 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Peso
0.1 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale viti
acciaio zincato
Materiale cuscinetto
Acciaio inox
Materiale cuscinetto anello interno
Acciaio inox
Materiale cuscinetto anello esterno
Ottone con strato in PTFE

Documenti e schemi