AVENTICS™ Fissaggio a forcella MP2, Serie CM1 1827002302

€ 30,28
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MP2-KPZ-D32MM

Per serie
KPZ
Diametro pistone
32 mm
Ø cuscinetto oscillante
10 mm
Materiale corpo
Acciaio
Materiale viti
Acciaio