AVENTICS-1827231030

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SNL 1827231030

€ 25,81
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PG1-PAN-G018-SNL-D40P(0-10)FRONTRING

Tipo di manometro
manometro a molla tubolare, per montaggio a quadro, con staffa di serraggio
Normalizzazione
EN 837-1
Classe di qualità
1,6
Raccordo aria compressa
G 1/8
Diametro nominale
40 mm
Valore della scala
0.5
Campo d'impiego min.
0 bar
Campo d'impiego max.
8 bar
Campo di indicazione min.
0 bar
Campo di indicazione max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Colore sfondo
Nero
Unità scala principale (esterna)
bar
Colore scala principale (esterna)
Verde
Unità scala secondaria (interna)
psi
Colore scala secondaria (interna)
Bianco
Colore indicatore
Bianco
Peso
0.097 kg
Materiale corpo
Acciaio, cromato
Materiale lastra trasparente
Polistirolo
Materiale filettatura
Ottone

Funzionalità

  • Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
  • Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
  • Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox

Documenti e schemi