AVENTICS-1834484051

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 1834484051

€ 4,86
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-F_BI-2+E-SCREW

Tipo di raccordo
Viti
Connessione elettrica a norma
Standard industriale
Schermatura
non schermato
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Corrente, max.
10 A
occupazione dei contatti
2+E
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico 1
Boccola
Attacco elettrico 1
Forma B industria
Numero poli
2+E
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.4 Nm
Peso
0.02 kg
Materiale guarnizioni
gomma naturale / gomma butadiene
Seal material
caoutchouc/butadiene caoutchouc

Funzionalità

  • Connettori valvola per autoassemblaggio
  • Con/Senza circuito di protezione/LED

Documenti e schemi