AVENTICS-1834484106

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 1834484106

€ 19,36
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-F_B-2+E-RD-V-SCREW

Tipo di raccordo
Viti
Connessione elettrica a norma
ISO 6952
Schermatura
non schermato
con LED
Rosso
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
occupazione dei contatti
2+E
Tipo di protezione
IP65
circuito di protezione
Varistor
Attacco elettrico 1
Boccola
Attacco elettrico 1
forma B
Numero poli
2+E
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Tensione↩di esercizio
230 V
Tensione↩di esercizio
AC
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.4 Nm
Peso
0.02 kg
Materiale guarnizioni
Gomma siliconica
Seal material
Silicone caoutchouc

Funzionalità

  • Connettori valvola per autoassemblaggio
  • Con/Senza circuito di protezione/LED

Documenti e schemi