Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1834484146

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 1834484146

€ 24,82
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FS-M8-4-5000-PUR-OW-4

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M8x1
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Numero di conduttori
4
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
5 m
Certificati
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
4 A
Sezione del conduttore
0.25 mm²
Cavo-Ø
4.5 mm
Peso
0.14 kg
Materiale corpo
Poliuretano
Materiale guaina cavo
Poliuretano

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi