AVENTICS-1834484178

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 1834484178

€ 17,00
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FA-M12-4-SCREW

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tipo di raccordo
Viti
Schermatura
non schermato
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
4 A
Tipo di protezione
IP67
Tensione↩di esercizio
48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Peso
0.016 kg
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Connettori circolari per automontaggio
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adattatore per connettore circolare

Documenti e schemi