Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1834484253

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 1834484253

€ 36,04
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-RJ-2-3000-PUR-OW-2

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
36 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
RJ
Attacco elettrico 1, numero poli
A 2 poli
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Numero di conduttori
2
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
3 m
Tipo di protezione
IP40
Tipo di protezione
IP40
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Sezione del conduttore
0.25 mm²
Cavo-Ø
4 mm
Peso
0.05 kg
Materiale corpo
Poliossimetilene
Materiale guaina cavo
Poliuretano

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi