Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1834484259

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 1834484259

€ 18,70
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FA-M12-5-3000-PUR-OW-4

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Numero di conduttori
4
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
3 m
Tipo di protezione
IP65
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Protocollo
DeviceNet
Corrente, max.
4 A
Sezione del conduttore
0.34 mm²
Cavo-Ø
5.2 mm
Peso
0.126 kg
Materiale guaina cavo
Poliuretano

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi