Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1951282000

AVENTICS™ Serie BCR 1951282000

€ 2.769,70
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BCR-TB-521-286-0NR-AL-X000

Soffietto
a 3 soffietti
Tipo
Cilindro a soffietto con anello di fissaggio
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Diametro del coperchio
451 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.
30 °
Corsa effettiva max.
286 mm
Spazio di montaggio radiale min.
570 mm
forza min.
65000 N
forza max.
114000 N
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a
50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone
6 bar
Peso
12.5 kg
Materiale soffietto
gomma naturale / gomma butadiene
Materiale anello di fissaggio
Alluminio
Materiale anello di bloccaggio
Alluminio

Funzionalità

  • Cilindro a soffietto con bead ring che collega le parti
  • Consente forze elevate in spazi di installazione ridotti

Documenti e schemi