Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-2121308080

AVENTICS™ Serie QR1-S-RVA standard 2121308080

€ 4,34
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-S-RVA-DA08

Tipo di raccordo
Raccordo ad innesto a gomito
Tipo di raccordo aria compressa
bussola ad innesto
Raccordo G
Ø 8
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Raccordo D
Ø 8
Tipo
QR1-S-RVA
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.008 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato
Acciaio inox
Materiale anello di sblocco
Poliammide
Materiale alloggiamento anello di sblocco
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Qn = 50 l/min ... 875 l/min

Documenti e schemi