Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-2123210000

AVENTICS™ Serie QR1-S-RBS standard 2123210000

€ 1,70
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-S-RBS-DA10

Tipo di raccordo
Connettore di chiusura
Tipo di raccordo aria compressa
bussola ad innesto
Raccordo G
Ø 10
Tipo
QR1-S-RBS
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Unità di fornitura
20 Pezzo
Peso
0.002 kg
Materiale corpo
polibutilenetereftalato

Funzionalità

  • Qn = 50 l/min ... 875 l/min

Documenti e schemi