AVENTICS-240-184

AVENTICS™ Piastra terminale sinistra 240-184

€ 52,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G3 LEFT TERMINATOR MODULE WITHOUT CLIPS

Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-10% / 10%
corrente cumulativa per valvole
4 AM
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico
4
Peso
0.091 kg
Materiale corpo
polietilenentereftalato