AVENTICS-240-241

AVENTICS™ G3 Subbus modulo 240-241

€ 353,60
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G3 SUB-BUS VLV MODULE

Nota
Connettore per alimentazione 7/8", a 4 poli
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero delle posizione delle valvole max.
32
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-10% / 10%
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.03 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
corrente cumulativa per valvole
4 AM
Tipo di protezione
IP65
Diagnosi
Sottotensione
Ampliación de módulo E/S max.
15
Conexión eléctrica numero poli
4 poli, 7/8″, Connettore
Peso
0.235 kg
Materiale corpo
polietilenentereftalato

Documenti e schemi