AVENTICS-240-255

AVENTICS™ Piastra terminale destra per G3 Standalone 240-255

€ 54,60
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G3 RIGHT HAND MOUNTING COVER WITHOUT DIN RAIL AND WITHOUT LOCAL VALVES INSTALLED

Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-10% / 10%
corrente cumulativa per valvole
4 AM
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico
4
Peso
0.071 kg
Materiale corpo
polietilenentereftalato

Documenti e schemi