Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-2705010100

AVENTICS™ Attuatori rotanti a palmola, Serie RAK 2705010100

€ 178,90
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RAK-01S-0090

Raccordo aria compressa
M5
Tipo di modulo di rotazione
Attuatore rotante a palmola, a doppio effetto
Tipo di asse
unilaterale
grandezza
RAK - 1S
Tipo
Battente semplice
Diametro asse
4 mm
Coppia teorica a
6 bar
Tempo di oscillazione min.
0.03 s
Frequenza di esercizio massima
300
Volume interno
1.4 cm³
Carico assiale max. consentito sul cuscinetto
3 N
Carico radiale max. consentito sul cuscinetto
30 N
Coppia teorica
0.15 Nm
Energia cinetica consentita
0.0006 J
Ripetibilità
4 °
Angolo di rotazione max.
90 °
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-5 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³

Funzionalità

  • Coppia 0,15 ... 147 Nm
  • Angolo di rotazione 90 ... 180°
  • Attuatore ad ala rotante
  • Ammortizzamento: elastico
  • Opzioni: angolo di rotazione regolabile e ammortizzatore idraulico

Documenti e schemi