AVENTICS-2705080300

AVENTICS™ Attuatori rotanti a palmola, Serie RAK 2705080300

€ 786,86
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RAK-08S-0180

Raccordo aria compressa
G 3/8
Tipo di modulo di rotazione
Attuatore rotante a palmola, a doppio effetto
Tipo di asse
unilaterale
grandezza
RAK - 8S
Tipo
Battente semplice
Diametro asse
25 mm
Coppia teorica a
6 bar
Tempo di oscillazione min.
0.32 s
Frequenza di esercizio massima
60
Volume interno
283 cm³
Carico assiale max. consentito sul cuscinetto
147 N
Carico radiale max. consentito sul cuscinetto
1960 N
Coppia teorica
35 Nm
Energia cinetica consentita
1.08 J
Ripetibilità
3 °
Angolo di rotazione max.
180 °
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³

Funzionalità

  • Coppia 0,15 ... 147 Nm
  • Angolo di rotazione 90 ... 180°
  • Attuatore ad ala rotante
  • Ammortizzamento: elastico
  • Opzioni: angolo di rotazione regolabile e ammortizzatore idraulico

Documenti e schemi