AVENTICS-2992344110

AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie 344 2992344110

€ 267,74
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

344/110 ACID PROOF(G 1/8)

Attacco 1
G 1/8
Caudal nominal Qn 2 a 1
280 l/min
Conduttanza portata C
0.65 l/(s*bar)
Fluido
Aria compressa, Olio
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
120 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
120 °C
Peso
0.13 kg
Materiale corpo
Acciaio inox
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro

Funzionalità

  • Qn = 280 l/min ... 16.000 l/min

Documenti e schemi