AVENTICS-3341052010

AVENTICS™ Valvola di registrazione, Serie CH02 3341052010

€ 22,25
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

D8

Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Attacco 1
Ø 8
Tipo
Valvola di registrazione con silenziatore
Portata Qn
1300 l/min
Peso
0.06 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale silenziatore
polietilene

Funzionalità

  • Qn = 200 l/min ... 4.100 l/min