AVENTICS-3354418720

AVENTICS™ Serie MS01 3354418720

€ 2.178,97
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MS01-04-3/2CC-SR-D6X1-PA-GF

Esecuzione
4x
Esecuzione
Blocco di collaudo MS01-PA, variante I, con valvola 2 x 3/2
Norme
ISO 15407-1
Norme
26 mm
Lunghezza
169 mm
Dimensione modulare
27 mm
Opzione aria di soffiaggio
aria di soffiaggio collegabile
Raccordo aria compressa norma
secondo ISO 228-1
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
scarico raccordo aria compressa
G 1/8
attacco aria compressa uscita
Ø 6x1
Raccordo aria compressa aria di pilotaggio scarico
G 1/8
Pressione di esercizio min.
4 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
0.1 mg/m³
Tipo di protezione
IP65
Rapporto d'inserzione
100 %
Tensione di esercizio DC
24 V

Funzionalità

  • Blocco di collaudo MS01
  • Pressione di esercizio 4 bar ... 10 bar

Documenti e schemi