AVENTICS-3375002000

AVENTICS™ Serie DDL 3375002000

€ 440,84
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DDL 16 INPUT

Esecuzione
Modulo I/O attivo
Esecuzione modulo I/O
Ingressi digitali
Collegamento I/O
8
Attacco elettrico taglia
tramite connettore attacco di commutazione
Certificati
ATEX
ATEX
ATEX
Nota
Ingressi digitali
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.1 A
Tipo di protezione
IP65
Corrente cumulativa dei sensori max.
0,5 A
Lunghezza fase max.
40 m
Numero max. di partecipanti DDL
14
Numero di ingressi
16
Collegamento I/O
ingresso
attacco segnale
Boccola
attacco segnale
M12
Attacco di comunicazione
Connettore (male)
Attacco di comunicazione
M12
Attacco di comunicazione
a 5 poli
Attacco di comunicazione 2
Boccola (female)
Attacco di comunicazione 2
M12
Attacco di comunicazione 2
a 5 poli

Funzionalità

  • Sistemi Fieldbus distribuiti
  • Semplice passaggio da un protocollo Fieldbus a un altro cambiando solo il nodo del bus
  • Possibilità di controllo di LP, sistemi di valvole serie HF, regolatori di pressione E/P, moduli I/O
  • Diagnosi dei canali per una rapida analisi dei guasti
  • Cavo ibrido con alimentazione integrata per un'installazione veloce e semplice

Documenti e schemi