Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-3513000010

AVENTICS™ Serie AR1 3513000010

€ 145,90
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AR1-G100-0032

Attacco 1
G 1
Attacco 2
G 1/2
Ø contenitore
101.6 mm
Volume serbatoio aria
3.2 L
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
11 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Temperatura del fluido min.
-40 °C
Temperatura del fluido max.
100 °C
Fluido
Aria compressa
Materiale corpo
Acciaio

Documenti e schemi