AVENTICS-3513000050

AVENTICS™ Serie AR1 3513000050

€ 287,78
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AR1-G100-0400

Attacco 1
G 1
Attacco 2
G 1/2
Ø contenitore
276 mm
Volume serbatoio aria
40 L
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
11 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Temperatura del fluido min.
-40 °C
Temperatura del fluido max.
100 °C
Fluido
Aria compressa
Materiale corpo
Acciaio

Documenti e schemi