AVENTICS-3513000060

AVENTICS™ Serie AR1 3513000060

€ 574,24
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AR1-G200-0900

Attacco 1
G 2
Attacco 2
G 1/2
Ø contenitore
350 mm
Volume serbatoio aria
90 L
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
11 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Temperatura del fluido min.
-40 °C
Temperatura del fluido max.
100 °C
Fluido
Aria compressa
Materiale corpo
Acciaio

Documenti e schemi