AVENTICS-3530190120

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-STD 3530190120

€ 14,29
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PG1-ROB-G018-STD-D50P(0-3)

Tipo di manometro
manometro a molla tubolare, attacco posteriore
Normalizzazione
EN 837-1
Classe di qualità
2,5
Raccordo aria compressa
R 1/8
Diametro nominale
50 mm
Valore della scala
0.2
Campo d'impiego min.
0 bar
Campo d'impiego max.
2.5 bar
Campo di indicazione min.
0 bar
Campo di indicazione max.
3 bar
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
3 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Colore sfondo
Bianco
Unità scala principale (esterna)
bar
Colore scala principale (esterna)
Nero
Unità scala secondaria (interna)
psi
Colore scala secondaria (interna)
Rosso
Colore indicatore
Nero
Materiale corpo
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparente
Polistirolo
Materiale filettatura
Ottone

Funzionalità

  • Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
  • Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
  • Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox

Documenti e schemi