AVENTICS-3531060010

AVENTICS™ Raccordo rotore 3531060010

€ 1.029,69
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NW6/8, 400U/MIN

numero di linee comandate
2
Raccordo rotore
Ø6 / Ø8
Numero di giri max.
400 1/min
Raccordo aria compressa
M14x1,5
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
40 °C
Fluido
Aria compressa
Numero di giri max.
400 1/min
Peso
1.5 kg

Documenti e schemi