AVENTICS-3531170000

AVENTICS™ Raccordo rotore 3531170000

€ 714,36
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NW12, 3000U/MIN

numero di linee comandate
1
Raccordo rotore
M22x1,5, destra
Numero di giri max.
3000 1/min
Raccordo aria compressa
M22x1,5
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
40 °C
Fluido
Aria compressa
Numero di giri max.
3000 1/min
Peso
0.98 kg