AVENTICS-35500327

AVENTICS™ Piastra base, Serie 335 35500327

Q.TÀ:
Tipo
Piastra base
Attacco aria compressa ingresso
G 1/8
attacco aria compressa uscita
M5
Attacco scarico
G 1/8
Fornitura
Le piastre base multiple sono consegnate con viti e guarnizioni per il montaggio valvole e con 3 tappi per gli attacchi 1/3/5.
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Numero delle posizione delle valvole max.
5
Peso
0.195 kg
Materiale piastra base
Alluminio
Materiale guarnizioni
gomma naturale / gomma butadiene

Documenti e schemi