AVENTICS-51900003

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 519 51900003

€ 102,50
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La serie AVENTICS 519 è una linea di valvole miniaturizzate a spola a comando pneumatico, ideali per pilotare cilindri pneumatici. Le valvole sono idonee per applicazioni di automotive, di inscatolamento, packaging e produzione di pneumatici.

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
175 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
M5
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
110 V
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma C
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Larghezza valvola pilota
15 mm
Tipo di valvola
valvola a cassetto
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Ritorno pneumatico con pistoncino differenziale
pressione di pilotaggio min.
1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³

Funzionalità

  • Strutture in poliammide robusto o in lega leggera
  • Montato su base assemblabile per applicazioni manifold
  • Corpi con filettatura maschio M5
  • Gestisce aria lubrificata o non lubrificata

Documenti e schemi