Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-52100001

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521 52100001

€ 113,90
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La serie AVENTICS 521 è una linea di elettrovalvole miniaturizzate a spola a comando pneumatico, ideali per pilotare cilindri pneumatici. Le valvole hanno bobine di alta qualità resistenti al calore e all'umidità e adatte per elevate temperature ambiente e ambienti difficili. Possono essere montate su basi assemblabili per applicazioni manifold. Le valvole AVENTICS Serie 521 sono idonee per applicazioni di automotive, di inscatolamento, packaging e produzione di pneumatici.

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
1050 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma C
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Larghezza valvola pilota
22 mm
Tipo di valvola
valvola a cassetto
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Ritorno pneumatico con pistoncino differenziale
pressione di pilotaggio min.
1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³

Funzionalità

  • Corpo fillettato maschio G1/4 in alluminio anodizzato con guarnizioni NBR per una maggiore durata in servizio
  • Struttura non traspirante in cui le camere di ritorno a molla dell'attuatore a semplice o doppio effetto sono raccolte con lo scarico dell'elettrovalvola
  • Gestisce aria lubrificata o non lubrificata o gas neutro
  • Range temperatura ambiente da 5 °C a 50 °C
  • Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi