Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5218535110

AVENTICS™ Cilindro a membrana e a pistone, Serie RDC 5218535110

€ 766,74
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RDC-SA-052,5-0040

Ø pistone
52.5 mm
Corsa
40 mm
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in uscita
1363 N
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
0.03 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Raccordi
G 1/8
Filettatura asta pistone
M10x1,25
Peso
1.6 kg
Peso corsa da 0 mm
1.6 kg
Corsa max.
40 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Asta pistone
Acciaio inox
Materiale pistone
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore
Alluminio
Canna del cilindro
Acciaio

Funzionalità

  • Ø 52,5 mm ... 115 mm
  • A singolo effetto, ritrazione senza pressione
  • Attrito estremamente ridotto e pressione di azionamento minima per la regolazione sensibile delle forze

Documenti e schemi