AVENTICS-5324001110

AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 5324001110

€ 6,79
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

M10X1

Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Raccordo aria compressa
M10x1
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Livello di pressione acustica
75 dB
Portata nominale Qn
1747 l/min
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.011 kg
Materiale silenziatore
bronzo sinterizzato
Materiale filettatura
Ottone

Documenti e schemi