Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5341122100

AVENTICS™ Serie CC01 5341122100

€ 36,81
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ZZ99-G014-G014

Attacco 1
G 1/4
Attacco 2
G 1/4
Direzione di strozzamento
1 ▶ 2, 2 ▶ 1
Portata nominale Qn 1 a 2
500 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Peso
0.07 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 32 l/min ... 5.600 l/min

Documenti e schemi