AVENTICS-5420897022

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 5420897022

€ 27,71
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CO1-FORM_A-024DC-2,7W-30MM

Larghezza della bobina
30 mm
Temperatura ambiente max.
50 °C
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803, forma A
Tipo di protezione
IP65
Rapporto d'inserzione ED
100 %
Indice di compatibilità
14
Conexión eléctrica 2
Connettore
Numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Assorbimento di potenza DC
2.7 W
Peso
0.096 kg
Corpo
elastomero termoplastico

Funzionalità

  • Larghezze delle bobine di 15, 22 e 30 mm
  • Connessioni elettriche: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensioni operative di 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documenti e schemi