AVENTICS-5428117022

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 5428117022

€ 32,56
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CO1-FORM_A-024AC-5,2VA-30

Larghezza della bobina
30 mm
Temperatura ambiente max.
50 °C
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803, forma A
Tipo di protezione
IP65
Rapporto d'inserzione ED
100 %
Indice di compatibilità
14
Conexión eléctrica 2
Connettore
Numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
24 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
24 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-20% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +20%
Potenza di ritenuta AC 50 Hz
5.2 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
3.9 VA
Peso
0.096 kg
Corpo
elastomero termoplastico

Funzionalità

  • Larghezze delle bobine di 15, 22 e 30 mm
  • Connessioni elettriche: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensioni operative di 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documenti e schemi