Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5530011000

AVENTICS™ Sensore di portata aria, Serie 553-001 5530011000

€ 2.783,35
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

M12X1 8PIN 0-250L/MIN

Principio di commutazione
principio del diaframma
Portata nominale Qn max., standard
250 l/min
Posizione di montaggio
A piacere
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Attacco elettrico
Connettore
Attacco elettrico
M12x1
Attacco elettrico
A 8 poli
Attacco elettrico
Con codifica A
Precisione in % (del valore finale)
± 3 %
Assorbimento di corrente max.
300 mA
Tempo di reazione
< 15 ms
Tipo di protezione
IP54
Peso
1.2 kg
Materiale corpo
Alluminio

Funzionalità

  • principio della membrana
  • Connessione elettrica, M12x1

Documenti e schemi